Fallback image
Rosemount™ 3818 Eight - Path Liquid Ultrasonic Flow Meter for LNG (Obsolete)

Débitmètre à ultrasons pour GNL huit voies Rosemount™ 3818

Effectuez des mesures dynamiques de GNL avec une précision et une stabilité supérieures aux méthodes de mesure statique grâce au débitmètre pour liquides à quatre voies doubles Rosemount 3818. La conception unique British Gas garantit une capacité de débit accrue et pratiquement aucune perte de charge incrémentale avec une linéarité testée en usine dans une marge de ±0,15 % et un facteur d’incertitude du débitmètre de ±0,027 % pour garantir l’intégrité de mesure la plus élevée. Le débitmètre est équipé de l’électronique Rosemount série 3810 qui génère de nombreux diagnostics prédictifs en temps réel pour permettre aux opérateurs d’identifier rapidement les perturbations du procédé afin de minimiser l’incertitude de mesure.

Principales fonctionnalités

  • Maximisez l’intégrité de la mesure grâce à une linéarité éprouvée en usine avec une incertitude de ±0,15 % et inférieure à ±0,027 % du facteur de mesure.
  • Évitez les problèmes de mesure grâce aux diagnostics intégrés qui permettent de suivre la qualité du GNL, les conditions du procédé et l’intégrité du débit.
  • Accélérez le chargement et le déchargement des navires-citernes lors d’opérations de transfert de GNL à grand volume avec des diamètres de tuyauterie de plus grande taille.
  • Minimisez le temps et le coût de maintenance, ainsi que le risque de flashing grâce à un corps avec passage intégral et sans pièces mobiles.
  • Réduisez les coûts de compression et augmentez l’efficacité opérationnelle en éliminant quasiment toute perte de charge.
  • Vous pouvez vous fier à l’étalonnage grâce aux tests débit zéro statique et aux tests dynamiques complets, réalisés au sein de nos installations certifiées ISO 17025.
  • Augmentez les entrées/sorties avec le nouveau module CPU de type 4 comprenant jusqu’à six sorties fréquence ou numériques.