Fallback image
Rosemount 389VP pH/ORP Sensor

Sonde de pH/ORP universelle Rosemount™ 389VP

The Rosemount 389VP pH/ORP Sensor features a molded Tefzel body and Viton o-rings for durability and chemical resistance.

La sonde de pH/ORP Rosemount 389VP a un corps moulé en Tefzel™ avec des joints toriques en Viton™, qui la rendent quasiment indestructible et résistante aux produits chimiques. Une encapsulation complète vient solutionner les problèmes de fuite ou de forte humidité traditionnellement associés à d’autres conceptions de sondes de pH/ORP. La construction simplifiée, conçue dans une optique pratique, ne nécessite aucun appoint d’électrolyte ni de dépannage complexe.

Principales fonctionnalités

  • L’électrode de référence à triple jonction prolonge la durée de vie de la sonde de pH/ORP et protège contre les ions toxiques tels que l’ammoniac, le chlore, les cyanures et les sulfures.
  • Les performances sont améliorées et la durée de vie prolongée grâce au verre résistant à la fissuration.
  • La sonde propose en option une électrode en verre pour les applications à pH élevé.
  • Une résistance supérieure aux produits chimiques est assurée par un corps robuste en Tefzel avec des joints toriques en Viton.
  • Le corps moulé de la sonde est doté de raccordements au procédé MNPT 1 po dirigés vers l’avant et vers l’arrière pour des applications d’insertion, de submersion et de circulation.
  • L’option de raccord de câble Variopol (VP6), pour une déconnexion rapide du câble et de la sonde, élimine les torsions du câble.
  • La sonde est compatible avec la technologie SMART pour les mesures de pH