Fallback image
Rosemount 3900 pH/ORP Sensor

Sonde de pH/ORP universelle Rosemount™ 3900

Sensor has a double junction for resistance to harsh environments, protecting against ions like ammonia and chlorine. Its porous Teflon® junction ensures reliability in various aqueous solutions.

La sonde de pH/ORP universelle Rosemount 3900 comporte une électrode de référence à double jonction qui améliore la résistance de la sonde dans les environnements difficiles et prolonge sa durée de vie. La double jonction protège l’élément de référence des ions toxiques, tels que l’ammoniaque, le chlore, le cyanure et les sulfures. Les deux sondes sont dotées d’une jonction poreuse en Téflon®. La conception robuste de la sonde ph/ORP assure la fiabilité dans une large gamme de solutions aqueuses présentes dans les canalisations, les bacs ouverts ou les bassins.

Principales fonctionnalités

  • Durée de vie prolongée de la sonde de pH/ORP et protection contre les ions toxiques grâce à une électrode de référence à double jonction
  • Les performances sont améliorées et la durée de vie prolongée grâce au verre résistant à la fissuration.
  • Résistance chimique maximale assurée par un corps robuste en sulfure de polyphénylène
  • Fonctionne à des températures négatives pouvant atteindre -10 °C
  • Une solution intégrée à la base de diagnostics avancés
  • Le corps de la sonde de pH/ORP se caractérise par une construction monobloc avec des filetages de raccordement au procédé orientés vers l’avant et vers l’arrière
  • Des raccordements au procédé MNPT ¾ po et 1 po pour répondre aux exigences d’installation de diverses applications
  • Technologie SMART activée pour les mesures de pH