Fallback image
Fallback image

Vidéos

Rosemount 396 & 396VP pH Sensor

Sonde de pH à submersion/insertion Rosemount™ 396

The Rosemount 396 pH Sensor, with integral cable, excels in harsh, dirty, and abrasive applications with many suspended solids.

Les sondes de pH Rosemount 396 munies d’un câble intégré sont idéales pour mesurer le pH dans les applications difficiles, sales et abrasives, avec d’importantes quantités de solides en suspension. La conception robuste de la sonde et la technologie de référence robuste permettent d’obtenir des mesures de pH fiables dans de nombreuses applications particulièrement difficiles.

Principales fonctionnalités

  • Technologie SMART activée pour éliminer l’étalonnage sur site
  • Une maintenance minimale de la sonde grâce à la technologie d’électrode de référence robuste qui assure un signal de pH stable lorsque la sonde est recouverte de dépôts.
  • Durée de vie maximale de la sonde de pH grâce à un parcours d’électrode de référence hélicoïdal qui ralentit l’empoisonnement de cette électrode de référence.
  • Éprouvées sur le terrain, les formulations du verre à pH ACCUGLASS® réduisent le craquement du verre, ce qui améliore la performance et la durée de vie de la sonde de pH.
  • Procure des diagnostics avancés de la sonde pour les signaux de pH et de l’électrode de référence lorsqu’elle est utilisée avec des transmetteurs Rosemount
  • Des caractéristiques de pression maximale de 150 psig (1 135 kPa [abs]) à 100 °C (212 °F)