Fallback image
Rosemount 396A Anti-Coating pH Sensor

Sonde pH anti-encrassement Rosemount™ 396A

Reliable, low‑maintenance pH/ORP measurement with robust anti‑coating performance and fast digital plug‑and‑play integration.

La sonde pH/ORP Rosemount 396A est dotée d’une technologie de référence anti-encrassement avec un parcours de référence hélicoïdal conçu de manière robuste pour réduire la maintenance de la sonde tout en répondant aux exigences des applications les plus exigeantes. Cette sonde de pH est compatible avec le transmetteur Rosemount 1058 et est idéale pour les applications sales, abrasives, avec dépôts ou fortes teneurs en solides.

Principales fonctionnalités

  • Connexion numérique plug-and-play pour une installation simple et rapide.
  • Diagnostics avancés avec indicateurs prédictifs de l’état de la sonde et conseils intégrés pour le dépannage.
  • Conception robuste de la sonde pour maximiser sa durée de vie.
  • La technologie de référence anti-encrassement assure un signal pH/ORP stable même lorsque la sonde est recouverte de dépôts.
  • Filetages de procédé avant et arrière NPT 3/4 po et 1 po, avec plusieurs options de raccordement de la sonde pour répondre à différents besoins d’installation.