Fallback image
Rosemount 396P and 396PVP pH/ORP sensor

Sonde de pH/ORP Rosemount™ 396P

pH/ORP Sensor with integral cable is designed for harsh applications like lime slurry treatment and pigment/dye use.

La sonde de pH/ORP avec câble intégré Rosemount 396P est spécialement conçue pour une durée de vie accrue dans les applications difficiles, sales et abrasives, telles que le traitement des déchets de chaux, la caisse de tête sur une machine à papier et les applications de pigments et colorants, où se trouvent de grandes quantités de solides en suspension. La sonde de pH/ORP comporte une large jonction de référence TUpH résistante à l’encrassement, ainsi que d’une structure robuste en polypropylène lui conférant une résistance maximale aux produits chimiques.

Principales fonctionnalités

  • Une maintenance minimale de la sonde de pH/ORP grâce à la technologie de l’électrode de référence TUpH qui assure un signal de pH stable lorsque la sonde est recouverte de dépôts
  • Durée de vie maximale de la sonde de pH/ORP grâce à un parcours de référence hélicoïdal qui empêche la contamination de l’électrode de référence et assure un verre résistant à la fissuration
  • La sonde est compatible avec la technologie SMART pour les mesures de pH