Fallback image
396R & 396RVP pH/ORP Sensor

Sonde de pH/ORP Rosemount™ 396R

pH/ORP Sensor, with integral cable, is optimized for harsh applications requiring greater insertion depths. It's designed for use with a 1-1/4 in. or 1-1/2 in.

Les sondes de pH/ORP Rosemount 396R munies d’un câble intégré ont été conçues spécialement pour offrir une durée de vie améliorée dans les applications difficiles et sales, où il est difficile d’avoir une ligne d’échantillonnage séparée et pour lesquelles des profondeurs d’insertion plus importantes sont requises. Cette sonde de pH/ORP a été conçue pour une utilisation avec des vannes à boule de 1 1/4 po ou 1 1/2 po.

Principales fonctionnalités

  • Maintenance minimale grâce à la technologie de référence robuste qui assure un signal stable lorsque la sonde de pH/ORP est recouverte de dépôts
  • Une conception rétractable à utiliser avec des vannes à boule
  • Options de montage souples avec une sonde à tube en titane de 21 po ou 3 po de longueur
  • Voie de référence hélicoïdale empêchant l’empoisonnement de la référence pour une longue durée de vie de la sonde pH/ORP
  • Les performances sont améliorées et la durée de vie prolongée de la sonde de pH/ORP grâce au verre résistant à la fissuration.