Fallback image
Rosemount 397 pH/ORP Sensor

Sonde de pH/ORP et kit Quik-Loc Rosemount™ 397

pH/ORP Sensor provides high-performance in solutions with suspended solids.

La sonde de pH/ORP Rosemount 397 offre des mesures de pH et de ORP de haute performance dans les solutions aqueuses à forte teneur en solides en suspension. Les sondes de pH/ORP disposent d’une jonction d’électrode de référence en polypropylène avec une surface étendue, ce qui garantit une résistance maximum aux revêtements généralement utilisés pour les applications rigoureuses, sales et à forte teneur en solides. De plus, le parcours de référence hélicoïdal secondaire offre une protection supplémentaire contre l’empoisonnement. La sonde de pH/ORP Rosemount 397 est spécialement conçue pour être utilisée avec le kit Quik-Loc et n’est disponible que sans préamplificateur intégré.

Principales fonctionnalités

  • Des performances élevées dans des solutions de procédé à haute teneur en solides
  • Durée de vie de la sonde de pH/ORP améliorée et maintenance réduite grâce à la jonction de l’électrode de référence en polypropylène et le parcours hélicoïdal de l’électrode de référence
  • Verre résistant au craquement
  • Le kit Quik-Loc se compose d’un adaptateur et d’un coupleur permettant à la sonde de pH/ORP Rosemount 397 de s’insérer dans le coupleur NPT mâle de 1 po pour une déconnexion rapide sans torsion du câble de la sonde.
  • Un corps en polypropylène hautement résistant aux agents chimiques renferme les sondes de pH/ORP, lequel étant entièrement scellé par de l’EP (éthylène-propylène) afin d’écarter toute intrusion dans le procédé.