Fallback image
Fallback image

Vidéos

398 & 398VP pH/ORP Sensor

Sonde de pH/ORP Rosemount™ 398

pH/ORP Sensor features a chemical-resistant Tefzel and titanium construction, ideal for harsh liquids.

La sonde pH/ORP Rosemount 398 munie d’un câble intégré est dotée d’une construction résistante aux produits chimiques en Tefzel™ et en titane. Cette sonde pH/ORP est idéale pour mesurer le pH dans les liquides de traitement difficiles et peut être utilisée pour mesurer les niveaux de pH dans les décapants d’eau acide, les tours de blanchiment de la pâte à papier qui utilisent du dioxyde de chlore et les flux de procédé contenant une variété de solvants organiques.

Principales fonctionnalités

  • La résistance chimique supérieure permet à la sonde de pH/sonde ORP de résister aux applications contenant du dioxyde de chlore et une grande variété de solvants organiques et d’agents oxydants.
  • Une maintenance minimale grâce à la technologie de jonction de référence garantit une longue durée de vie de la sonde pH/ORP dans les procédés de revêtement, d’encrassement et d’empoisonnement.
  • Durée de vie maximale de la sonde de pH/ORP grâce à un parcours d’électrode de référence hélicoïdal qui ralentit l’empoisonnement de cette électrode de référence.