Fallback image
Fallback image

Vidéos

Rosemount 398R & 398RVP pH/ORP Sensor

Sonde de pH/ORP rétractable Rosemount™ 398RVP

pH/ORP Sensor with integral cable features Tefzel, titanium, and a robust reference junction for chemical resistance.

La sonde pH/sonde ORP Rosemount 398R munie d’un câble intégré se caractérise par une construction résistante aux produits chimiques en Tefzel™, titane, et une jonction de référence robuste. Cette sonde de pH/ORP est idéale pour mesurer le pH dans les liquides de traitement difficiles tels que les décapants d’eau acide, les tours de blanchiment de la pâte à papier qui utilisent du dioxyde de chlore et les flux de procédé contenant une variété de solvants organiques.

Principales fonctionnalités

  • La résistance chimique supérieure permet à la sonde de pH/sonde ORP de résister aux applications contenant du dioxyde de chlore et une grande variété de solvants organiques et d’agents oxydants.
  • Une maintenance minimale grâce à la technologie de référence robuste permet d’assurer une longue durée de vie à la sonde pH/ORP dans les procédés de revêtement, d’encrassement et d’empoisonnement.
  • Voie de référence hélicoïdale empêchant l’empoisonnement de la référence pour une longue durée de vie de la sonde pH/ORP
  • L’option de raccord de câble Variopol (VP8), pour une déconnexion rapide du câble et de la sonde, élimine les torsions du câble