Fallback image
rosemount 3d39491g

Positionneur pneumatique Hagan à poussée 4x5

High‑accuracy industrial thrust actuator delivering precise control, fast response, and reliable performance for combustion, damper, and process automation systems.

Les positionneurs Rosemount sont fabriqués avec des cylindres de diamètre compris entre 2½" et 8" et une course comprise entre 12,7 cm et 35,6 cm. Ils sont disponibles dans des modèles à poussée et à couple pour un montage mural, sur support articulé ou au sol. Ils sont fournis avec des accessoires tels que des contacteurs de fin de course, des transmetteurs de position, des boîtiers chauffés, le verrouillage en cas de panne d'air et des cames caractérisées qui déclenchent un mouvement de sortie, en fonction du signal d'entrée.

Principales fonctionnalités

  • Support pivotant
  • Couvercle antipoussière et élément chauffant interne
  • Contacteurs de fin de course et transmetteurs de position
  • Alimentation pneumatique
  • Système de verrouillage pneumatique interne
  • Précision
  • Fiabilité
  • Une maintenance simple grâce à la construction robuste du cadre
  • Un couple et une puissance efficaces à un coût minimal
  • Une réponse rapide aux petits changements de signal d'entrée causés par des gains internes élevés