Fallback image
Rosemount™ 402VP Retractable Contacting Conductivity Sensor

Sonde de conductivité à contact rétractable Rosemount™ 402VP

The Rosemount 402VP Retractable Conductivity Sensor accurately measures electrolytic conductivity in applications from high purity to clean cooling water.

La sonde de conductivité à contact rétractable Rosemount 402VP permet de mesurer avec précision la conductivité électrolytique dans une large gamme d’applications allant de l’eau de grande pureté à l’eau de refroidissement propre. Cette sonde de conductivité est idéale pour les liquides propres et non corrosifs de moins de 20 000 µS/cm.

Principales fonctionnalités

  • La sonde de conductivité est conçue pour être rétractée à travers un trou de 1¼ po. Vanne à boule (vendu séparément)
  • La sonde de conductivité peut être retirée de la tuyauterie du procédé sans avoir à arrêter ou à vidanger la ligne.
  • La conception rétractable permet à la sonde de conductivité d’être retirée de la tuyauterie du procédé sans fermer ni purger la ligne.
  • Aucun étalonnage initial n’est nécessaire ; une constante de cellule mesurée en usine garantit la précision de l’appareil.
  • Les constantes de cellule remplaçables de 0,01, 0,1 et 1,0/cm couvrent une large plage de conductivité.
  • Raccords à déconnexion rapide Variopol (VP6)