Fallback image
Rosemount 403 Conductivity Sensor

Sonde de conductivité Rosemount™ 403

The Rosemount 403 Conductivity Sensor with integral cable is a sanitary flange sensor used in water purification systems in the food and beverage industry, ideal for measuring electrolytic

La sonde de conductivité Rosemount 403 munie d’un câble intégré est une sonde à bride sanitaire couramment utilisée dans les systèmes de purification de l’eau dans l’industrie alimentaire et des boissons. Cette sonde de conductivité est idéale pour mesurer la conductivité électrolytique dans l’eau pour préparation injectable (eau PPI).

Principales fonctionnalités

  • Conception aseptique conforme aux exigences de la classe VI de la norme USP
  • Constantes de cellules sélectionnables : 0,01, 0,1 et 1,0/cm
  • Disponible avec des raccords à bride du procédé sanitaire de 1 1/2 po et 2 po Raccordements de procédé à brides sanitaires