Fallback image
Rosemount 403VP Conductivity Sensor

Sonde de conductivité Rosemount™ 403VP

The Rosemount 403VP Conductivity Sensor is a sanitary flange sensor used in water purification systems in the food and beverage industry.

La sonde de conductivité Rosemount 403VP est une sonde à bride sanitaire couramment utilisée dans les systèmes de purification de l’eau dans l’industrie alimentaire et des boissons. Cette sonde de conductivité est idéale pour mesurer la conductivité électrolytique dans l’eau pour préparation injectable (eau PPI).

Principales fonctionnalités

  • Conception aseptique conforme aux exigences de la classe VI de la norme USP
  • Constantes de cellules sélectionnables : 0,01, 0,1 et 1,0/cm
  • Disponible avec des raccords à bride du procédé sanitaire de 1½ po et 2 po Raccordements de procédé à brides sanitaires
  • L’option de raccord de câble Variopol (VP6), pour une déconnexion rapide du câble et de la sonde, élimine les torsions du câble