Fallback image
rosemount 404 conductivity sensor

Sondes de conductivité faible débit Rosemount™ 404

The Rosemount 404 Low Flow Conductivity Sensor measures conductivity in clean water, combining the sensor and flow cell in one package.

La sonde de conductivité faible débit Rosemount 404 est conçue pour mesurer la conductivité dans l’eau propre. La sonde de conductivité et la chambre de passage sont combinées dans un boîtier unique. Un petit volume de retenue de la chambre de passage permet de réagir rapidement aux changements soudains de conductivité et de température.

Principales fonctionnalités

  • Chambre de passage et sonde de conductivité dans un seul instrument
  • Réponse rapide aux changements de conductivité et de température
  • Aucun étalonnage initial n’est nécessaire ; une constante de cellule mesurée en usine garantit la précision de l’appareil.
  • Constantes de chambre sélectionnable : 0,01 et 0,10/cm
  • Des joints toriques en EPDM assurent l’étanchéité des pièces internes de la sonde de conductivité par rapport au liquide du procédé.