Fallback image
rosemount 405 conditioning orifice plate primary element

Élément primaire à plaque multi-orifice compacte Rosemount™ 405C

The Rosemount 405C Compact Conditioning Orifice Plate features a proprietary 4-hole design for accurate flow in disturbed conditions.

L'élément primaire Rosemount 405C présente une conception de plaque brevetée à quatre orifices qui assure la précision des mesures dans des conditions d'écoulement perturbé. Contrairement aux plaques traditionnelles, cette plaque multi-orifice réduit les longueurs droites et ne requiert que deux diamètres de conduite (2D) en amont et en aval de la plaque, ce qui offre une solution de mesurage flexible et fiable. Cette plaque à orifice est compacte, facile à monter, et comprend des mécanismes de centrage automatique pour une précision optimale

Principales fonctionnalités

  • La conception brevetée à 4 orifices permet une mesure précise du débit dans les profils d’écoulement perturbé
  • La plaque à orifice innovante n’a besoin que de 2 diamètres de tuyauterie en amont et en aval pour réduire les longueurs droites
  • Pas besoin de lignes d’impulsion, de brides adaptées ou de modification de la tuyauterie pour maximiser les économies
  • Possibilité de montage direct pour faciliter l’installation
  • Mécanismes de centrage automatique simplifiant l’installation et assurant une précision optimale de la mesure de débit