Fallback image
Rosemount™ 4051SFP Integral Orifice Flow Meter

Débitmètre à orifice intégré Rosemount™ 4051SFP

Rosemount 4051SFP Integral Orifice Flow Meter offers easy installation and accurate small line flow measurement, with 20 year warranty and stability, Bluetooth® connectivity for safer configuration and advanced diagnostics for proactive insights.

Le débitmètre à orifice intégré Rosemount 4051SFP facile à installer est conçu pour effectuer des mesures de débit de grande précision dans les lignes de petits diamètres (de 15 à 40 mm (0,5 po à 1,5 po)). Doté d’une garantie de 20 ans et d’une stabilité de 20 ans à la pointe de l’industrie, le débitmètre à orifice intégré Rosemount 4051SFP est conçu pour résister à des procédés intensifs et à des environnements difficiles. Sa connectivité Bluetooth® permet une configuration et une maintenance simplifiées et améliore la sécurité du personnel en leur évitant de se déplacer dans les zones dangereuses. De plus, les diagnostics avancés intégrés offrent de meilleurs aperçus pour vous permettre de rester informé avant qu’il y ait un impact sur les opérations.

Principales fonctionnalités

  • L’élément primaire est intégré à une rampe de comptage pour une installation simplifiée.
  • Adapté aux lignes de petit diamètre de 15 à 40 mm (0,5 po à 1,5 po) pour une précision et une répétabilité de la mesure du débit optimales
  • Les débitmètres sont fournis entièrement configurés et prêts à l’emploi pour une installation simple et rapide. L’absence de fuite a également été testée.
  • Connectivité Bluetooth® pour une configuration et une maintenance simplifiées, ainsi qu’une meilleure sécurité du personnel
  • L’indicateur graphique et rétro-éclairé est plus large, plus facile à lire et disponible en sept langues
  • La plate-forme SuperModule en acier inoxydable, hermétique et entièrement soudée résiste aux effets de surpression et de pression de ligne
  • Garantie limitée de 20 ans, stabilité de 20 ans à la pointe de l’industrie
  • Temps de réponse plus court, de moins de 50 ms
  • Plage de mesure de 1/800 réduisant le besoin en stockage pour les modèles uniques
  • Diagnostics complets, du procédé à la salle de commande
  • Connexion rapide et facile de l’appareil qui simplifie les rondes de l’opérateur
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une tierce partie) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité.