Fallback image
Rosemount 408 Wireless Level Sensor

Capteur de niveau sans fil Rosemount™ 408

A wireless level sensor with secure 5G cellular communication, compact design, and easy installation, suitable for reliable monitoring of remote and mobile assets.

Le capteur de niveau sans fil Rosemount™ 408 est un radar cellulaire sans contact facile à utiliser qui, associé à l’application Plantweb Insight pour la surveillance des cuves, permet de surveiller les cuves des équipements distants et mobiles. En affectant le capteur à votre application, il permet d’obtenir un jumeau numérique de votre équipement. Cela vous permet de voir et de stocker les informations (niveau, emplacement et température) de l’équipement, créant ainsi une solution logistique transparente pour vos applications mobiles et à distance.

Principales fonctionnalités

  • Montage facile avec installation non intrusive pour les réservoirs plastiques
  • Installation facile dans la plupart des applications avec divers adaptateurs de montage
  • Sa conception compacte permet de l’installer dans la plupart des endroits, par exemple lorsque vous empilez des IBC ou des conteneurs.
  • Mise en service simple par balayage magnétique
  • Accès aux informations par le biais d’une communication cellulaire
  • Batteries rechargeables pour une solution plus respectueuse de l’environnement et plus économique