Transmetteur Rosemount™ 4088 MultiVariable™
Rosemount 4088 MultiVariable Transmitter, designed for oil & gas operations, handles pressure spikes while maintaining performance.
Principales fonctionnalités
- Les transmetteurs Modbus permettent une mesure multivariable en combinant la pression différentielle, la pression statique et la température
- Éléments primaires disponibles comme options d’assemblage pour une installation et une mise en service simplifiées
- La technologie de capteur optimisée permet de capturer les grandes fluctuations de débit, fréquentes dans les applications de production de pétrole et gaz
- L’amélioration de la fonctionnalité de mesurage du débit garantit une précision de ±0,05 % pour une plus grande précision des relevés
- L’indicateur LCD fournit des données obtenues exactement au point de mesure pour une meilleure vision du procédé
- Appariement Callendar-Van Dusen de la sonde qui améliore la précision de mesure de la température, permettant ainsi un calcul de débit aux performances inégalées