Fallback image
Rosemount™ 4390 Series of Corrosion and Erosion Wireless Transmitters

Transmetteurs sans fil de corrosion et d’érosion de la série 4390 Rosemount™

These transmitters provide continuous, accurate and highly sensitive real time corrosion and erosion monitoring data, enabling maximum performance through process optimization and eliminate the need

Les transmetteurs sans fil de corrosion et d’érosion Rosemount de la série 4390 offrent des données de corrosion et d’érosion continues, précises et très sensibles en temps réel, ce qui permet d’optimiser les performances grâce à l’optimisation des procédés et d’éliminer le besoin d’inspections visuelles coûteuses. Les transmetteurs offrent des données supérieures de gestion de corrosion et d’érosion en utilisant les instruments de la gamme supérieure, offrant ainsi un traitement des données amélioré, des solutions de gestion des données flexibles et une interface utilisateur conviviale.

Principales fonctionnalités

  • Fournit des données de surveillance continues, précises et hautement sensibles Transmetteur de corrosion compatible avec les sondes ER et LPR d’Emerson et d’autres fournisseurs majeur Transmetteur d’érosion compatible avec les sondes de 1 à 4 éléments d’Emerson et d’autres grands fournisseurs Câble de sonde jusqu’à 20 mètres pour un positionnement pratique et flexible pour la maintenance et les signaux radio Flexibilité dans les formats de données et la gestion des données Fréquence d’échantillonnage 15 fois meilleure en comparaison à la génération précédente Augmente la qualité des mesures et diminuent les coûts d'entretien HART® sans fil : compatibilité transparente avec les dispositifs Emerson existants Consommation d’énergie optimisée : batterie jusqu’à 4 fois supérieure en comparaison à celle de la génération précédente