Fallback image
Rosemount™ 4390 Series of Corrosion and Erosion Wireless Transmitters

Transmetteur sans fil d’érosion de la série 4392 Rosemount™

This transmitter provides continuous, accurate and highly sensitive real time erosion monitoring data, enabling maximum performance through process optimization and eliminate the need of costly

Les transmetteurs sans fil d’érosion Rosemount de la série 4392 offrent des données d’érosion continues, précises et très sensibles en temps réel, ce qui permet d’optimiser les performances grâce à l’optimisation des procédés et d’éliminer le besoin d’inspections visuelles coûteuses. Les transmetteurs offrent des données supérieures de gestion d’érosion en utilisant les instruments de la gamme supérieure, offrant ainsi un traitement des données amélioré, des solutions de gestion des données flexibles et une interface utilisateur conviviale.

Principales fonctionnalités

  • Fournit des données de surveillance continues, précises et hautement sensibles
  • Transmetteur d’érosion compatible avec les sondes ER et LPR d’Emerson et d’autres grands fournisseurs
  • Transmetteur d’érosion compatible avec les sondes de 1 à 4 éléments d’Emerson et d’autres grands fournisseurs
  • Câble de sonde jusqu’à 20 mètres pour un positionnement pratique et flexible pour la maintenance et les signaux radio
  • Flexibilité dans les formats de données et la gestion des données
  • Fréquence d’échantillonnage 15 x meilleure en comparaison à la génération précédente
  • Augmente la qualité des mesures et diminuent les coûts d'entretien
  • HART® sans fil : compatibilité transparente avec les dispositifs Emerson existants
  • Consommation d’énergie optimisée : batterie jusqu’à 4 fois supérieure en comparaison à celle de la génération précédente