Fallback image
Fallback image

Dispositif de protection contre les transitoires Rosemount™ 470 (Obsolète)

Ce produit est à présent obsolète. Les documents et schémas pertinents sont indiqués ci-dessous.
Contactez votre représentant Emerson local pour vos besoins de mesure.

Principales fonctionnalités

  • L'appareil empêche les dommages causés les transitoires induits par les effets de la foudre, du soudage, des équipements électriques lourds ou des dispositifs de commutation pour les transmetteurs montés sur le terrain
  • Protège les transmetteurs après des surtensions répétées pouvant atteindre 5 000 ampères pour prolonger la durée de vie de l'instrument.
  • La résistance à 2 000 ampères ou 10 000 volts éprouvée lors de tests de résistance à la foudre effectués en laboratoire est une garantie de fiabilité
  • À l'épreuve des intempéries, la conception du boîtier en acier inoxydable permet un fonctionnement dans des conditions difficiles, y compris à une température et un niveau d'humidité élevés
  • Les options de conception pour transmetteurs à deux fils, à faible alimentation ou à trois fils sont un gage de flexibilité d'application
  • L'appareil est compatible avec tous les transmetteurs Rosemount pour garantir la protection pour un large éventail d'applications extrêmes