Fallback image
Fallback image

Vidéos

Rosemount™ 485 Annubar Primary Element

Élément primaire à sonde Annubar™ Rosemount™ 485

The Rosemount 485 Annubar Primary Element has a proprietary T-shaped design for accurate flow over a wide range.

Caractérisé par une conception brevetée, l’élément primaire Rosemount 485 est un tube Pitot moyenné qui fournit une précision de mesure fiable sur une large gamme de débits. La sonde maintient un faible profil dans la conduite pour réduire la perte de charge non récupérable et accroître les économies d’énergie. Cette sonde en forme de T est capable de mesurer la température, la pression et le débit en un seul point d’insertion dans la conduite.

Principales fonctionnalités

  • La forme en T crée un point de séparation fixe pour l’amélioration du signal de la pression différentielle sur une plage de débit plus importante
  • La zone de stagnation du capteur est positionnée pour réduire le bruit et les imprécisions de mesure, ainsi que pour empêcher l’encrassement dû aux particules
  • La forme en T permet une très faible perte de charge non récupérable
  • Le puits thermométrique intégré ajoute une mesure de température sans points d’insertion supplémentaires
  • La conception légère sur lignes de grand diamètre fournit une solution économique d’éléments primaires