Fallback image
Rosemount 490A Dissolved Oxygen Sensor

Sonde optique dissous Rosemount™ 490A

La sonde optique d'oxygène dissous Rosemount 490A utilise une méthode d’extinction de la luminescence approuvée par l’EPA avec un capuchon de détection nécessitant peu d’entretien.

Le capteur optique d’oxygène dissous Rosemount 490A est doté d’un capuchon de détection à faible entretien qui mesure l’oxygène dissous à l'aide de la méthode de trempe par luminescence approuvée par l'Agence de protection de l'environnement (EPA). Le capteur d’oxygène dissous est compatible avec le transmetteur Rosemount 1058 et idéal pour une utilisation dans les bassins d’aération des eaux usées et les bassins.

Principales fonctionnalités

  • Étalonnage facile et automatique à l’air
  • Le capuchon de détection à faible entretien ne doit être remplacé que tous les deux ans
  • Lecture précise dans les 90 secondes suivant le passage de conditions sèches à humides
  • Raccordement au procédé NPT 1" orienté vers l’arrière pour faciliter les installations de type submersion
  • La sonde d'oxygène dissous mesure l’oxygène dissous à l’aide d’une méthode de trempe par fluorescence
  • Résistant aux produits chimiques et à l'abrasion