Fallback image
Rosemount 499ADO Dissolved Oxygen Sensor

Sonde d’oxygène dissous Rosemount™ 499ADO

The Rosemount 499ADO Dissolved Oxygen Sensor is a membrane-covered amperometric sensor that measures DO from 0 to 20 ppm.

La sonde d’oxygène dissous Rosemount 499ADO est une sonde ampérométrique à membrane qui mesure continuellement la quantité d’oxygène dissous située entre 0 et 20 ppm. Cette sonde d’oxygène dissous est idéale pour mesurer l’oxygène dissous dans les bassins d’aération des stations d’épuration municipales et industrielles.

Principales fonctionnalités

  • S’installe dans les bassins d’aération et les échantillons secondaires
  • Construction robuste
  • Remplacement facile de la membrane sans aucun outil spécial
  • Compensation automatique des variations de perméabilité de la membrane causées par la température
  • Égalisation automatique de la pression pour le maintien d’une tension correcte de la membrane
  • Le connecteur Variopol en option permet de remplacer la sonde sans tirer de nouveau câble.