Fallback image
Rosemount 499AOZ Dissolved Ozone Sensor

Sonde d’ozone dissous Rosemount™ 499AOZ

Dissolved Ozone Sensor, a membrane-covered amperometric sensor, continuously measures dissolved ozone in water.

La sonde d’ozone dissous Rosemount 499AOZ est une sonde ampérométrique à membrane qui mesure en continu la présence d’ozone dissous dans l’eau. La sonde d’ozone dissous est idéale pour mesurer l’ozone dans l’eau potable, l’eau en bouteille et les boissons gazeuses. D'autres applications incluent la fabrication de produits semi-conducteurs et pharmaceutiques et le traitement agro-alimentaire.

Principales fonctionnalités

  • Moulé en polysulfone résistant à l’ozone
  • Remplacement facile de la membrane sans aucun outil spécial.
  • L'égalisation de la pression maintient une tension correcte de la membrane dans les échantillons sous pression
  • Compensation automatique des variations de perméabilité de la membrane
  • Le connecteur Variopol en option permet de remplacer la sonde sans tirer de nouveau câble.