Fallback image
rosemount 570xa chromatograph

Chromatographe en phase gazeuse Rosemount™ 500

The Rosemount 500 process gas chromatograph delivers precise, continuous monitoring of selected components in gas or liquid streams, ideal for refining, petrochemical, power, and environmental

Le chromatographe en phase gazeuse Rosemount™ 500 est conçu pour une variété d’applications dans le raffinage, la pétrochimie, l’énergie et l’environnement où les composants sélectionnés dans les flux gazeux ou liquides doivent être surveillés avec précision en continu.

Principales fonctionnalités

  • Des performances prouvées avec des milliers d’unités installées dans le monde
  • Analyse isotherme avec un ou plusieurs détecteurs de conductivité thermique/four sans air à dissipateur thermique
  • Entièrement compatible avec les réseaux Ethernet modernes et la communication SNCC
  • Conçu pour un montage sur site sans nécessiter d’abris d’analyseur onéreux ni sacrifier la puissance d’analyse
  • Vannes de chromatographie à membranes à 6 ports
  • Analyse de liquides et de gaz par un même appareil
  • Détecteur à conductibilité (TCD) sensible jusqu’à des seuils très bas en ppm
  • Détecteur à photométrie de flamme (FPD) également disponible
  • Chaque modèle 500 est rigoureusement testé dans une chambre climatique à une température de 0 °C à 50 °C pendant au moins 24 heures
  • Le dernier chromatogramme de chaque flux d’échantillonnage et d’étalonnage est stocké dans un chromatographe pour gaz de procédé
  • Celui-ci archive jusqu’à 64 éléments en moyenne et 35 jours de relevés standards et de calculs