Fallback image
rosemount 5081 explosion-proof transmitter

Transmetteur antidéflagrant Rosemount™ 5081

The Rosemount 5081 Explosion-proof Transmitter is a loop-powered device supporting inputs from pH/ORP, conductivity (contacting and toroidal), and amperometric sensors, including dissolved oxygen,

Le transmetteur antidéflagrant Rosemount 5081 est un appareil monocanal alimenté par une boucle qui peut prendre en charge l'entrée d'une variété de sondes d'analyse liquide, y compris des sondes de pH/ORP, des sondes de conductivité (à contact et toroïdales) et des sondes ampérométriques (oxygène dissous, chlore et ozone). Le transmetteur est équipé d'un boîtier robuste, résistant aux intempéries et à la corrosion, pour faire face aux environnements difficiles.

Principales fonctionnalités

  • Conception robuste et antidéflagrante en fonte d’aluminium très résistante.
  • Installation plus rapide grâce à la programmation de démarrage rapide
  • Certifications de sécurité intrinsèque, non incendiaire et antidéflagrant pour les zones dangereuses
  • Visibilité des paramètres du procédé grâce à l’utilisation des communications numériques HART® ou Profibus DP
  • Connectez-vous en toute simplicité avec les API et les SNCC en choisissant les options de communication HART® or FOUNDATION™ Fieldbus