Fallback image
Rosemount 520 Level Transmitter

Transmetteur de niveau Rosemount™ 520

The Rosemount 520 Level Transmitter is a robust tank management solution.

Grâce au transmetteur de niveau Rosemount 520, prenez des mesures préventives pour la gestion de vos citernes à cargaison avant que des défaillances n'entravent le rendement de votre navire. Le boîtier en titane rend le transmetteur compatible avec tous les liquides couramment utilisés. Réduisez votre fréquence d'étalonnage et vos coûts de maintenance grâce à une protection supérieure contre les surpressions et à une stabilité de cinq ans. Le protocole numérique HART® permet de réaliser des diagnostics sur le transmetteur, avec une configuration et un dépannage à distance, directement à partir de la salle de commande. Le transmetteur est conçu pour les environnements maritimes difficiles.

Principales fonctionnalités

  • Conçu et certifié pour les environnements maritimes difficiles
  • Il convient pour une installation dans pratiquement toutes les applications de téléjaugeage.
  • Il offre des performances améliorées avec une stabilité garantie sur 5 ans.
  • Il dispose de fonctionnalités HART.
  • Une protection supérieure contre les surpressions assure une exploitation sans problème.
  • Conçu pour réduire la fréquence d’étalonnage, il réduit ainsi vos coûts de maintenance.
  • Large gamme d’options d’installation permettant d’adapter le transmetteur à tous les types de citernes
  • La rangeabilité jusqu’à 1/25 vous procure non seulement de la flexibilité, mais vous permet également de réduire vos stocks.
  • Le transmetteur est disponible pour la mesure de pressions absolue et relative