Fallback image
rosemount 550dw-single-use-dissolved-oxygen-sensor-adapter

Adaptateur de sonde d’oxygène dissous à usage unique Rosemount™ 550DW

L’adaptateur de sonde d’oxygène dissous à usage unique Rosemount 550DW est compatible avec les sondes d’oxygène dissous (OD) en acier inoxydable standard, actuellement validées avec la sonde d’oxygène dissous Rosemount Hx438 et peut être inséré dans un sac à usage unique de bioréacteur. Seul l’adaptateur de sonde d’oxygène dissous irradié aux rayons gamma touche le procédé, ce qui signifie que la sonde peut être réutilisée pour plusieurs lots. L’adaptateur de sonde d’oxygène dissous a une durée de conservation de trois ans et peut être étalonné à l’air avant le démarrage afin de vérifier sa fonctionnalité, sans nécessiter de produit de remplissage dans le sac de bioréacteur.

Principales fonctionnalités

  • Fenêtre de sonde compatible avec les sondes d’oxygène dissous standard sans réduire les performances de mesure
  • S’adapte aux sondes d’oxygène dissous conçues pour les bioréacteurs en acier inoxydable dans des sacs de bioréacteur à usage unique
  • L’adaptateur est livré installé et irradié aux rayons gamma avec le sac de bioréacteur à usage unique
  • La membrane permet une pression allant jusqu’à 0,69 bar (10 psi) sans support de sonde, et jusqu’à 2,07 bar (30 psi) avec la sonde en place
  • Compatible avec les sondes de 120 mm avec un connecteur au procédé PG13.5
  • Tous les matériaux en contact avec le procédé sont de classe VI USP, sans ingrédients d’origine animale, et choisis pour un minimum de produits extractibles
  • Réutilisez la sonde d’oxygène dissous sur plusieurs lots sans autoclavage car elle n’entre pas en contact avec les solutions de procédé
  • Optimisé pour une utilisation avec la sonde d’oxygène dissous Rosemount Hx438 et le transmetteur à deux voies Rosemount 56 pour la compatibilité logicielle
  • L’adaptateur de sonde d’oxygène dissous Rosemount 550DW a une durée de conservation de trois ans