Fallback image
Rosemount 550PT Pressure Transmitter

Transmetteur de pression Rosemount™ 550PT

Le transmetteur de pression Rosemount 550PT est destiné aux applications biopharmaceutiques à usage unique. Le capteur de pression réutilisable assure une mise en route immédiate, augmente la stabilité et réduit les coûts et les temps d’arrêt entre les lots. Le transmetteur est équipé d’une sortie 4-20mA et est conçu pour fonctionner avec le connecteur de procédé à usage unique Rosemount 551 pour isoler le fluide du capteur. Cela permet de renforcer la sécurité et de réduire les risques de contamination du procédé.

Principales fonctionnalités

  • Augmentez la durée de fonctionnement du procédé grâce à une mise en service immédiate et une intégration facile avec le connecteur de procédé à usage unique Rosemount 551
  • La technologie éprouvée du capteur de pression Rosemount est mise à l’échelle pour les applications à usage unique
  • La mesure du capteur varie de 0 à 207 kPa, répondant à une gamme de besoins d’applications pour simplifier l’inventaire
  • La haute précision (objectif de ± 1,03 kPa) permet une utilisation dans des applications de sécurité et un meilleur contrôle
  • Une stabilité de mesure à long terme peut réduire le stock de sécurité et le réapprovisionnement
  • La sortie 4-20 mA se connecte facilement aux différents contrôleurs logiques programmables (PLC) et aux système de contrôle-commande (DCS)