Fallback image
Rosemount 551 Single-Use Process Connector

Connecteur de procédé à usage unique Rosemount™ 551

Le connecteur de procédé à usage unique Rosemount 551 est utilisé conjointement avec le transmetteur de pression Rosemount 550PT dans les applications biopharmaceutiques à usage unique. Le connecteur de procédé isole le fluide du capteur, ce qui peut accroître la sécurité et réduire les risques de contamination du procédé.

Principales fonctionnalités

  • Une conception simple pour une intégration avec une grande variété d’installations nouvelles et existantes
  • Des matériaux en contact avec les fluides conformes à l’USP de classe VI et à la norme ADI pour réduire les risques des substances extractibles
  • Le raccordement à membrane isolée fournit une barrière stérile pour protéger le transmetteur de pression Rosemount 550PT d’entrer en contact avec le procédé