Fallback image
Fallback image

Vidéos

rosemount 56 dual channel transmitter

Transmetteur à deux voies Rosemount™ 56

The Rosemount 56 Dual Channel Transmitter is a line-powered device accepting inputs from pH/ORP sensors, ISE, flow, current, conductivity (contacting and toroidal), turbidity, and amperometric

Le transmetteur à deux voies Rosemount 56 est un appareil alimenté en ligne qui peut prendre en charge des entrées provenant de sondes pH/ORP, d'électrodes sélectives d'ions (ISE), de débit, de courant, de conductivité (à contact et toroïdales), de sondes de turbidité, de sondes d’oxygène dissous, de sondes de chlore et de sondes d’ozone.

Principales fonctionnalités

  • Récupérez les informations d’étalonnage et de mesure en accédant au journal de données via USB
  • Concevez des procédés efficaces grâce au contrôleur PID intégré.
  • Vue d’ensemble des informations pertinentes fournies par le grand indicateur personnalisable
  • Transmission des paramètres du procédé grâce à l’utilisation des communications numériques HART® ou Profibus DP
  • Faites davantage grâce à un appareil puissant doté d’une capacité d’enregistrement de données et d’un contrôle PID