Fallback image
Rosemount™ 565 Multiple Spot Temperature Sensor

Sonde de température multipoint Rosemount™ 565

The Rosemount 565 Multiple Spot Temperature Sensor accurately measures average product temperature using multiple Pt-100 elements at various heights and connects seamlessly to the Rosemount 2240S

La sonde de température multipoint Rosemount 565 mesure la température à l’aide d’un certain nombre d’éléments Pt-100 placés à différentes hauteurs afin de fournir un profil de température et une température moyenne de la cuve. Seuls les éléments totalement immergés sont utilisés pour déterminer la température du produit. Chaque sonde est connectée à un transmetteur de température multipoint Rosemount 2240S.

Principales fonctionnalités

  • Obtenez une précision du volume net de comptage transactionnel avec des sondes de température multipoint à trois ou quatre fils pour cuves de stockage de liquides en vrac.
  • Précision améliorée avec un seul étalonnage de la sonde.
  • Mesurage de la température du liquide avec un maximum de 16 éléments sensibles.
  • À combiner avec un capteur de niveau d’eau intégré (sonde de température et capteur de niveau d’eau multipoint Rosemount 765).
  • Sélection parmi une large gamme d’accessoires, tels que des lests et des systèmes de récupération des vapeurs.