Fallback image
rosemount 570xa chromatograph

Chromatographe en phase gazeuse Rosemount™ 570

The Rosemount 570 Gas Chromatograph offers a wide range of field-mounted analysis options.

Les chromatographes en phase gazeuse Rosemount 570 présentent l’éventail le plus large d’options d’analyse actuellement disponibles dans un chromatographe en phase gazeuse à montage sur site. Le chromatographe 570 apporte la flexibilité suffisante pour répondre à vos besoins en matière d’analyse, qu’il s’agisse de mesurer la valeur de chauffage, de détecter la présence de contaminants, d’assurer l’intégrité des conduites ou de contrôler le procédé/la qualité du produit. La technologie validée sur le terrain et le logiciel de la série 570 assurent une fiabilité et une précision supérieures, une plus grande flexibilité applicative et des performances de mesure inégalées, tout en réduisant les coûts d’installation et d’exploitation.

Principales fonctionnalités

  • Précision prouvée la plus grande (±0,25 BTU/1 000 pour analyse d’un large éventail de températures ambiantes C6+)
  • Large plage dynamique pour les composants, de l’ordre du pourcentage aux traces
  • Performances fiables sur une large plage de températures ambiantes (de -18 °C à 55 °C/0 °F à 131 °F)
  • Coûts d’exploitation et de maintenance réduits
  • Aucun abri ou air d’instrumentation nécessaire
  • Faible consommation en hélium et en électricité
  • Garanties les plus longues pour des vannes et des colonnes de chromatographe
  • Connectivité Ethernet et Modbus
  • Installation et diagnostics des logiciels MON2000™
  • Installation et fonctionnement identiques pour tous les modèles (aucune formation supplémentaire)