Fallback image
Fallback image

Vidéos

rosemount 585 annubar primary element

Élément primaire Rosemount™ 585 Annubar™ pour conditions de service difficiles

The Rosemount 585 Annubar Primary Element delivers accurate flow measurement with a solid, durable sensor for severe service and temps up to 1500°F (815°C).

L’élément primaire Rosemount 585 Annubar est doté d’une sonde lui conférant des performances et une précision exceptionnelles pour les applications de mesure de débit. Le tube Pitot moyenné, avec sa construction solide, offre des fonctionnalités pour service intensif et températures élevées (815 °C). Il est disponible dans une large gamme de matériaux. Cette sonde se caractérise aussi par une conception symétrique pour des mesures de débit bidirectionnelles afin de procurer une flexibilité d'application.

Principales fonctionnalités

  • La construction de la sonde offre des fonctionnalités pour applications difficiles et les applications de températures élevées (815 °C).
  • Il est disponible avec diverses options de matériaux pour répondre à un large éventail d'exigences de procédé
  • Le profil symétrique de la sonde permet des mesures de débit inverse
  • La conception légère sur lignes de grand diamètre fournit une solution d’éléments primaires économique
  • Une large gamme d’options de montage sur le procédé fournit une grande flexibilité de montage pour de nombreuses applications de procédé