Fallback image
rosemount 5900c radar level gauge

Jauge de niveau radar Rosemount™ 5900C

High-accuracy radar level gauge with ±1 mm precision, SIL 2 certified. Provides net volume calculations using multi-spot temperature sensors.

La jauge de niveau radar Rosemount 5900C prévoit une incertitude de mesure de ±1 mm (0,04 po) Elle est généralement associée à des sondes de température multipoint de haute précision pour le calcul du volume net. Certification CEI 61508 pour applications de niveau SIL2.

Principales fonctionnalités

  • Fiabilité optimale pour la gestion des équipements de stockage des liquides en vrac
  • Niveau de sécurité supérieur avec certification par un organisme tiers conforme à la norme CEI 61508 SIL 2
  • Installation pratique et sûre avec une alimentation par bus de sécurité intrinsèque à deux fils
  • Transmission des données avec ou sans fil.
  • Mesure du niveau dans tous les types de bacs et cuves de stockage et pour tous les produits, des gaz liquéfiés et produits légers au fioul lourd et au bitume.