Fallback image
Fallback image

Vidéos

Product Image

Détecteur de gaz fixe Rosemount™ 625IR

Rosemount™ 625IR Fixed Gas Detector provides reliable infrared gas detection with industrial grade durability, supporting safe, continuous operation in demanding industrial environments.

Le détecteur de gaz fixe Rosemount 625IR assure une détection ultrarapide des gaz d'hydrocarbures, permettant ainsi de prévenir les situations dangereuses avant qu'elles ne se produisent. Grâce à la technologie de détection par absorption optique, le détecteur de gaz transmet la lumière infrarouge à travers un cristal de saphir, puis réfléchit à nouveau la lumière pour évaluer la concentration de gaz. Proposé avec une variété d'options et d'accessoires, ce détecteur offre une précision accrue dans les conduites, une flexibilité d'installation étendue, une protection contre les impacts environnementaux, et bien d'autres fonctionnalités.

Principales fonctionnalités

  • Temps de réponse ultra-rapides
  • Étalonné à vie, réduisant la maintenance et la complexité
  • Les meilleures performances de sa catégorie
  • Voyant d’état multicolore à LED à l’avant du détecteur de gaz
  • Optique chauffée pour disperser toute humidité sur les surfaces optiques
  • Les versions à conduite du détecteur de gaz fixe Rosemount 625IR sont disponibles en deux longueurs - 15 cm (5,9 po) et 35 cm (13,8 po).
  • Une variété d'accessoires est proposée afin de garantir la protection du détecteur de gaz contre les impacts environnementaux, d'offrir une installation flexible, etc.