Fallback image
rosemount 628 toxic gas sensor

Détecteur de gaz universel Rosemount™ 628

Rosemount 628 Sensors for combustible and toxic gas detection. Intrinsically safe, hot-swappable modules for use with the Rosemount 928 Wireless Gas Monitor.

La série Rosemount 628 de capteurs électrochimiques de gaz toxiques offre une haute spécificité, une réponse rapide et une longue durée de vie. Tous les détecteurs Rosemount 628 sont compatibles avec l’appareil sans fil de surveillance de gaz Rosemount 928. La cellule du capteur électrochimique intègre la technologie standard utilisée pour les détecteurs de gaz câblés conventionnels afin de mettre en place une détection homogène des gaz toxiques dans les zones difficiles et éloignées. Les types de détecteurs de gaz comprennent les détecteurs de sulfure d’hydrogène (H2S), de monoxyde de carbone (CO) et d’appauvrissement en oxygène (O2).

Principales fonctionnalités

  • Le module de détection électrochimique remplaçable à chaud avec diagnostic de fin de vie peut être installé sur le terrain sans outils
  • Détecteur de sécurité intrinsèque constitué d’un capteur électrochimique intégré à un module de détection polymère robuste
  • Technologie WirelessHART® sûre et économique qui procure une fiabilité des données supérieure à 99 %