Transmetteur de température sans fil Rosemount™ 648
This durable transmitter offers best-in-class wireless accuracy and stability for process monitoring and is designed with a dual-compartment housing for field reliability.
Principales fonctionnalités
- Technologie WirelessHART® sûre et économique qui procure une fiabilité des données supérieure à 99 %
- Performances sans fil remarquables en matière de stabilité et de précision pour une automatisation du procédé
- Le boîtier à double compartiment solide améliore la fiabilité sur le terrain.
- La technologie Rosemount X-well mesure la température sans point d'insertion dans le procédé pour réduire les coûts de conception, d'installation et de maintenance
- L'appariement de la sonde avec le transmetteur permet d'obtenir plus de précision, en faisant correspondre avec exactitude les caractéristiques de la sonde avec le transmetteur
- L'indicateur LCD donne accès aux informations relatives aux mesures et aux diagnostics sur le terrain, améliorant ainsi la visibilité du procédé