Fallback image
rosemount 648 wireless temperature transmitter

Transmetteur de température sans fil Rosemount™ 648

This durable transmitter offers best-in-class wireless accuracy and stability for process monitoring and is designed with a dual-compartment housing for field reliability.

Le transmetteur de température sans fil Rosemount 648 offre la meilleure précision et stabilité sans fil de sa catégorie pour une surveillance optimale des procédés. Ce transmetteur durable est doté d’un boîtier à double compartiment pour une meilleure fiabilité sur le terrain. Combiné à la technologie Rosemount X-well™ et à la sonde sur collier de serrage Rosemount 0085, ce transmetteur peut fournir des mesures précises de la température des procédés, par l'intermédiaire d'un algorithme de conductivité thermique du transmetteur, permettant ainsi de se passer d'un puits thermométrique ou d'un point d'insertion dans le procédé.

Principales fonctionnalités

  • Technologie WirelessHART® sûre et économique qui procure une fiabilité des données supérieure à 99 %
  • Performances sans fil remarquables en matière de stabilité et de précision pour une automatisation du procédé
  • Le boîtier à double compartiment solide améliore la fiabilité sur le terrain.
  • La technologie Rosemount X-well mesure la température sans point d'insertion dans le procédé pour réduire les coûts de conception, d'installation et de maintenance
  • L'appariement de la sonde avec le transmetteur permet d'obtenir plus de précision, en faisant correspondre avec exactitude les caractéristiques de la sonde avec le transmetteur
  • L'indicateur LCD donne accès aux informations relatives aux mesures et aux diagnostics sur le terrain, améliorant ainsi la visibilité du procédé
  • Le module SmartPower™ garantit jusqu'à 10 ans d'utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur
  • L'installation aisée permet la mise en place rapide d'une instrumentation pour les points de mesure, sans les coûts associés au câblage