Fallback image
Fallback image

Vidéos

Rosemount™ 6888C In Situ Oxygen Analyzer for Hazardous Areas

Analyseur d’oxygène in situ Rosemount™ 6888C pour zones dangereuses

The Rosemount 6888 Xi Transmitter displays key info from 6888A/C Oxygen Analyzers for centralized remote autocalibration, diagnostics, alarms, and features.

L’analyseur d’oxygène in situ Rosemount 6888C permet d’optimiser les chaudières et les réchauffeurs à combustible situés dans des zones dangereuses. L’équipement d’étalonnage est simplifié dans les zones dangereuses grâce à l’option approuvée de boîtier d’étalonnage automatique intégré. La nouvelle conception du diffuseur modulaire et du dispositif pare-flammes permet de réduire les coûts de maintenance.

Principales fonctionnalités

  • Offre une précision inégalée de ±0,75 % de la mesure ou de ±0,05 % d’O2, selon la valeur la plus élevée
  • Protocoles de communication numérique HART® 5 et FOUNDATION™ Fieldbus disponibles pour une large gamme d’applications
  • L’électronique Xi en option comprend une interface opérateur locale (LOI), un grand indicateur LCD rétroéclairé et des fonctionnalités logicielles avancées
  • Les adaptateurs de montage des sondes permettent un raccordement aisé aux installations existantes de classe mondiale Westinghouse, Rosemount Oxymitter et de la plupart des sondes d’O2 de la concurrence
  • Les diagnostics de capteur avancés indiquent quand l’étalonnage est recommandé et quand un diffuseur ou un filtre est encrassé
  • L’analyseur d’oxygène in situ Rosemount 6888C est entièrement réparable sur site et comprend une option d’insertion de sonde variable
  • La cellule de détection d’oxygène robuste en zircone avec filaments catalytiques platinés permet d’accroître la durée de vie de la cellule en présence de soufre et d’autres agents toxiques
  • Conception antidéflagrante robuste certifiée répondant aux normes ATEX/IECEx Ex d et CSA Classe 1, Division/Zone 1.
  • La nouvelle conception du diffuseur modulaire et du dispositif pare-flammes permet de réduire les coûts de maintenance