Fallback image
rosemount 68q temperature sensor

Sonde de température aseptique Rosemount™ 68Q

This industry-standard, resistance temperature detector (RTD) sensor is engineered to provide flexible and reliable temperature measurements in hygienic process environments for the food and

La sonde de température aseptique Rosemount 68Q est une sonde de température à résistance (RTD) conforme aux normes de l’industrie. Cette sonde est conçue pour fournir des mesures de température flexibles et fiables dans des environnements sanitaires pour les secteurs de l’agro-alimentaire, de la pharmacie et de la santé. Cette sonde à résistance s’installe facilement grâce à un capuchon d'extrémité Tri Clamp® et son raccordement aseptique au procédé convient pour les applications de nettoyage en place (NEP) et de mesurage.

Principales fonctionnalités

  • Conçue pour les environnements de procédés aseptiques afin de répondre aux exigences des secteurs agro-alimentaire, pharmaceutique et des sciences du vivant
  • Le capuchon d'extrémité Tri Clamp procure des longueurs d’immersion de 25,4 à 241,3 mm pour une installation facile
  • Résiste à une plage de température de -50 à 200 °C pour une application durable
  • Les raccordements aseptiques au procédé conviennent pour des applications de nettoyage en place (NEP) et de mesurage
  • Les états de surface des sondes et des têtes de connexion en acier inoxydable sont conformes aux normes 3-A® pour assurer des performances fiables
  • Un large choix d’options de boîtiers et de têtes de raccordement permet une grande souplesse d’utilisation
  • La capsule de la sonde est soudée dans l’ensemble aseptique de capuchon d'extrémité/tige en acier inoxydable 316 pour assurer la stabilité des performances
  • Les programmes d’étalonnage avec constantes Callendar-Van Dusen améliorent les performances globales et la précision des sondes
  • Permet le polissage électrolytique des pièces en contact avec le procédé pour répondre aux exigences spécifiques d’état de surface