Fallback image
rosemount-702-discrete-transmitter-plunger-arrival

Transmetteur logique Rosemount™ 702 pour la détection des pistons plongeurs

The Rosemount 702 for plunger arrival enables wireless detection of plunger events on natural gas well pads.

Le transmetteur Rosemount 702 s'adresse aux plates-formes d'exploitation de gaz naturel qui utilisent des pistons plongeurs afin d'augmenter l'efficacité des puits. Le transmetteur fonctionne en combinaison avec un détecteur installé qui détecte l'arrivée du piston plongeur et envoie un signal par une liaison sans fil. Il a été spécifiquement conçu pour être compatible avec le détecteur de piston plongeur Cyclops ETC ET-11000.

Principales fonctionnalités

  • Conçu pour le capteur de piston plongeur Cyclops ETC modèle ET-11000
  • Permet d'accéder à des points logiques qui ne sont pas connectés au système de contrôle en raison des coûts de câblage élevés et du manque d'entrées/sorties.
  • La technologie WirelessHART®, sûre et économique, procure une fiabilité des données supérieure à 99 %
  • L'installation facile et intuitive offre une méthode d’automatisation rapide, sans le coût du câblage.
  • Les entrées impulsionnelles sont mesurées en continu entre les mises à jour sans fil
  • Les solutions énergétiques garantissent jusqu'à 10 ans d'utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur.