Fallback image
Rosemount™ 702 Wireless Discrete Dual Input or Output Transmitter

Transmetteur logique sans fil Rosemount™ 702 à double entrée

The Rosemount 702 Wireless Discrete Dual Input Transmitter offers two inputs with WirelessHART® technology and can also serve as a repeater.

Le transmetteur logique sans fil Rosemount™ 702 à double entrée est un instrument économique et prêt à l’installation. Grâce à la sécurité et à la fiabilité de la technologie WirelessHART®, ce transmetteur offre un accès aux points logiques non raccordés au système de contrôle-commande en raison du coût de câblage et du manque d’entrées-sorties. Souvent utilisé comme répéteur, il permet aussi de suivre les accès du personnel et de surveiller les douches de sécurité et les postes de lavage oculaire.

Principales fonctionnalités

  • Cet appareil prêt à l’installation permet d’accéder aux points logiques qui ne sont pas connectés au système de contrôle-commande
  • Souplesse d’application, y compris le répéteur et la surveillance des douches de sécurité et des postes de lavage oculaire
  • Conçu pour une entrée logique à contact double avec logique pour des applications à contacts limités et à contacts opposés.
  • Les entrées impulsionnelles sont mesurées en continu entre les mises à jour sans fil
  • Technologie WirelessHART® sûre et économique qui procure une fiabilité des données > 99 %
  • L’installation facile et intuitive offre une méthode d’automatisation rapide, sans le coût du câblage
  • Les solutions SmartPower™ garantissent jusqu’à 10 ans d’utilisation sans maintenance et un remplacement sans dépose du transmetteur