Fallback image
rosemount 751 field signal indicator

Indicateur de signal déporté Rosemount™ 751

Rosemount 751 Indicator provides process data in harsh environments, works with 2-wire transmitters for pressure, flow, level, or temperature, and is suited for tight spaces.

Conçu pour les environnements industriels difficiles, l’indicateur de signal déporté Rosemount 751 permet d’accéder à des données de procédé importantes. Cet indicateur fonctionne avec n’importe quel transmetteur à deux fils qui mesure des variables, telles que la pression, le débit, le niveau de liquide ou la température. Cet appareil est idéal pour les installations dans lesquelles un indicateur intégré serait difficile à visualiser. Il offre également une bonne résistance à la corrosion et fait l’objet de certifications antidéflagrante et de sécurité intrinsèque.

Principales fonctionnalités

  • Indique les variables de procédé importantes pour les installations dans lesquelles un indicateur intégré serait difficile à visualiser
  • Fonctionne avec n’importe quel transmetteur à deux fils de pression, de débit, de niveau de liquide ou de température pour une grande souplesse d’application
  • Plusieurs options de indicateur LCD
  • Grand, la face avant de l’indicateur de 57 mm de diamètre, a une échelle de 51 mm de long pour une lecture facile
  • Orientable dans le boîtier pour permettre une lecture pratique par incréments de 90°
  • Conception compacte et robuste assurant une résistance aux vibrations et à la corrosion pour supporter les environnements industriels difficiles
  • Disponibles avec certifications mondiales pour une utilisation en zones dangereuses pour répondre aux exigences du projet