Indicateur déporté Rosemount™ 752 pour bus de terrain FOUNDATION™ Fieldbus
Rosemount 752 Fieldbus Indicator displays control variables near devices or in remote areas.
Principales fonctionnalités
- L’indicateur affiche les variables contrôlées près des éléments de contrôle final pour une meilleure compréhension du procédé.
- Déporté, il fournit d’importantes variables procédé provenant de transmetteurs montés dans des endroits inaccessibles.
- L’appareil peut être placé n’importe où le long du segment pour une plus grande souplesse d’application.
- Il est possible de configurer jusqu’à huit valeurs avec repères et unités de mesure pour répondre à un large éventail d’exigences d’application.
- Les données défilent séquentiellement par incréments de 3 secondes pour une information rapide et complète.
- L'appareil propose des fonctions avancées de calcul et de contrôle grâce à une suite de blocs de fonctions en option pour de meilleures données.