Fallback image
Fallback image

Vidéos

Rosemount™ 770XA Gas Chromatograph

Chromatographe en phase gazeuse Rosemount™ 770XA

The Rosemount 770XA Natural Gas Chromatograph delivers highly accurate field-mounted analysis with a wide ambient temperature range.

Les chromatographes de gaz naturel Rosemount 770XA fournissent l’analyse la plus précise du gaz naturel disponible dans un chromatographe de gaz (GC) à montage sur site. De par sa conception, le chromatographe 700XA présente des capacités d’analyse supérieures, simplifie l’utilisation et élargit les possibilités d’analyse dans un chromatographe pour gaz naturel, avec une température ambiante comprise entre -20 et 60 °C. De telles fonctionnalités avancées font du 700XA un équipement idéal pour le comptage transactionnel de gaz naturel et les applications qui requièrent une analyse poussée, comme le C9+ (avec point de rosée des hydrocarbures, la température de rosée maximale) et le C6+ avec sulfure d’hydrogène (H2S).

Principales fonctionnalités

  • La meilleure valeur calorifique/répétabilité BTU C6+ disponible
  • ±0,01 % (±-0,1 BTU/1 000 BTU) en environnement à température contrôlée
  • ±0,02 % (±0,2 BTU/1 000 BTU) en environnement à température non contrôlée (-20 °C à 60 °C/-4° F à 140 °F) avec une durée de cycle de trois minutes
  • La meilleure reproductibilité C9+ disponible dans l’industrie
  • ±0,0125 % de la valeur calorifique (±0,125 BTU/1 000 BTU) pour un environnement contrôlé
  • ±0,025 % (±0,25 BTU/1 000 BTU) de valeur calorifique en environnement à température non contrôlée (-20 °C à 60 °C/-4° F à 140 °F) avec une durée de cycle de cinq minutes
  • Large plage dynamique pour les composants, de l’ordre de 2 ppm
  • Performance fiable sur une large plage de températures ambiantes
  • -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)