Fallback image
rosemount 78 temperature sensor

Sonde de température à résistance Rosemount™ 78 (produit arrêté en Amérique du Nord et Amérique latine)

* Produit arrêté en Amérique du Nord et en Amérique latine *

Dotée de la technologie standard Pt100-385, la sonde de température à résistance Rosemount 78 offre une configuration à un ou deux éléments avec une précision de classe A ou B. La conception bobinée est une excellente solution pour les applications qui exigent une grande précision ou une température élevée. Diverses options de boîtiers et de têtes de connexion sont disponibles, ainsi que des options d’étalonnage, y compris l’étalonnage des sondes de classe A ou selon les constantes Callendar-Van Dusen.

Principales fonctionnalités

  • DocumentsDrawings