Fallback image
Rosemount™ 848T Temperature Transmitter

Transmetteur de température Rosemount™ 848T

This transmitter provides a best-in-class solution for high density temperature measurement applications, as it can obtain up to eight temperature measurements in close proximity to each other,

Le transmetteur de température Rosemount 848T constitue une solution de pointe pour les applications de mesure de la température et de la masse volumique. C’est le transmetteur idéal pour obtenir jusqu’à huit mesures de température rapprochées les unes des autres, ce qui a pour effet de réduire les coûts de câblage et de simplifier l’installation. Ce transmetteur intégrant le diagnostic de validation de la mesure d’Emerson permet de prédire les erreurs sur la mesure et d’éviter les arrêts inutiles, augmentant ainsi la sécurité et la productivité.

Principales fonctionnalités

• Le transmetteur accepte jusqu’à huit mesures de température par appareil pour une réduction des coûts de contrôle du procédé.
• Les mesures peuvent être prises à proximité l’une de l’autre pour simplifier l’installation et réduire le câblage
• Re